TrgBoxLine Operator Usage를 사용한 microEnable 5 VQ8-CXP6 라인 스캔 트리거

간략한 설명

파일: \examples\Processing\Trigger\mE5-VQ8-CXP6D\Line\TrgBoxLine_mE5VQ8CXP6D.va
\examples\Processing\Trigger\mE5-VQ8-CXP6B\Line\TrgBoxLine_mE5VQ8CXP6B.va

기본 플랫폼: mE5-VQ8-CXP6D/mE5-VQ8-CXP6B

요약 설명

VisualApplets 프로토타입 연산자 TrgBoxLine 는 microEnable 5 및 microEnable IV 플랫폼에서 라인 스캔 트리거링에 사용할 수 있습니다. 이 연산자에는 다양한 트리거링 기능이 포함되어 있습니다. 이 예제는 mE5-VQ8-CXP6D/mE5-VQ8-CXP6B 플랫폼용 VisualApplets 설계 파일에서 이 연산자의 사용법을 보여줍니다. 이 플랫폼에서 "TrgBoxLine"의 매개변수에 대해서는 'TrgBoxLine'항목의 해당 연산자 설명서를 참조하십시오. 연산자 TrgPortLine 와 달리 이 연산자는 IO를 직접 제어하지 않습니다. 따라서 각 IO에 별도로 연결해야 합니다.

이 오퍼레이터는 프로토타입 라이브러리에 있으며 향후 릴리스에서 대체될 수 있습니다.